WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 PSD-4-ECO

디스플레이가 있는 OEM 압력 스위치

선택한 문서
데이터시트 PE 81.69 사용 지침서 특별 문서 #1 특별 문서 #2 특별 문서 #3

적용 분야

  • 공작 기계
  • 유압 및 공압
  • 자동화 엔지니어링
  • 특수 목적 기계 구축

주요 특징

  • 매개변수화 가능한 디지털 디스플레이(빨간색/녹색)를 통한 양호/불량 표시
  • 컴팩트한 크기로 좁은 공간에 쉽게 설치 가능
  • 최적화된 설계로 OEM 기계 통합이 더 쉬워짐
  • 최대 50 g 의 충격과 -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]의 거친 환경에 적합하도록 설계되었습니다.

제품설명

PSD-4-ECO 모델은 OEM 고객을 위해 특별히 설계된 프로그래밍 가능한 전자식 압력 스위치입니다. IO-Link 1.1을 사용하는 비용 효율적이고 안정적인 모델인 PSD-4-ECO는 미래에도 사용할 수 있는 자동화 솔루션입니다. 개별 공장 사전 구성을 통해 프로그래밍 작업 없이도 압력 스위치를 기계에 빠르고 간단하게 통합할 수 있습니다.

컬러 피드백을 통한 빠른 오류 감지
PSD-4-ECO 압력 스위치 모델을 사용하면 시스템이 원하는 압력 범위 내에서 작동하는지 매우 쉽게 확인할 수 있습니다. 값이 정의된 압력 범위 내에 있으면 디지털 디스플레이가 녹색으로, 그렇지 않으면 빨간색으로 켜지도록 기기를 매개변수화할 수 있습니다. 이러한 방식으로 문제를 조기에 파악할 수 있습니다.

좁은 설치 공간에 최적화
직경 29 mm 의 PSD-4-ECO 모델은 매우 슬림합니다. 전기 출력의 배열을 통해 공간을 거의 차지하지 않도록 설치할 수 있습니다. 디스플레이 헤드는 335°까지 회전할 수 있고 디스플레이는 180°까지 전자식으로 기울일 수 있어 압력 디스플레이가 항상 정렬됩니다
사용자를 향해 있습니다.

OEM 통합에 최적화
압력 스위치는 OEM 시리즈 생산의 요구 사항에 맞게 특별히 조정되었습니다. 예를 들어 25개 단위로 포장하면 포장재가 줄어들고 취급이 간편해집니다.

WIKA를 통한 고객별 사전 구성 또는 IO-Link 1.1을 통한 자동화된 매개변수화는 시간을 절약하고 통합 프로세스를 간소화합니다.

거친 주변 환경에 적용 가능한 디자인
강점: 모델 PSD-4-ECO 압력 스위치는 -40 ... +125 °C의 중간 온도용으로 설계되었습니다. 또한 최대 50 g 의 기계적 충격과 높은 전기 부하를 견뎌냅니다. 따라서 매우 경제적이고 안정적인 솔루션입니다.