威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 PSD-4-ECO

带显示器的OEM压力开关

已选文件
数据资料 PE 81.69 操作说明 特殊文件 #1 特殊文件 #2 特殊文件 #3

应用

  • 机床
  • 液压和气动技术
  • 自动化工程
  • 专用机械制造

功能特性

  • 通过可参数化的数字显示器(红色/绿色)指示良好/不良
  • 紧凑尺寸更便于狭窄的空间中安装
  • 优化设计使OEM的机械集成更加便捷
  • 设计用于高达50 g冲击和-40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]下的严苛要求

描述

PSD-4-ECO型是一款专为OEM客户设计的可编程电子压力开关。借助IO-Link 1.1,经济高效且可靠的PSD-4-ECO型是一种面向未来的自动化解决方案。通过单独的工厂预配置,该压力开关也可快速简单地集成到机械中,无需任何编程工作。

通过颜色反馈快速检测错误
使用PSD-4-ECO型压力开关,很容易确定系统是否在所需的压力范围内运行。该仪表可通过设置参数实现:当数值在规定的压力范围内时,数字显示器会亮起绿色,反之,则会亮起红色。通过这种方式,可及早发现问题。

优化的紧凑安装空间
直径为29 mm的PSD-4-ECO型非常纤薄。通过电气输出布置,可以通过占用空间极小的方式进行安装。显示头可旋转335°,且显示器可以电子方式倾斜180°,因此压力显示器始终对准
用户。

针对OEM集成优化
该压力开关的专门设计使其符合OEM系列生产的要求。例如,25件装置减少了包装材料并使得搬运工作更加容易。

由威卡进行的客户特定的预配置或通过IO-Link 1.1进行的自动参数设置节省了时间并简化了集成过程。

专为恶劣环境条件而设计
强韧:PSD-4-ECO型压力开关专门设计用于-40 ... +125 °C的中等温度。此外,其还能承受高达50 g的机械冲击和高电气负载。这使其成为一种非常经济可靠的解决方案。