Ringkraftaufnehmer
Für Schraubenkräfte bis 450 kN
Anwendungen
- Ermittlung der Schraubenvorspannungen
- Mess- und Kontrolleinrichtungen
- Prüf- und Fertigungsanlagen
- Press- und Fügekraftüberwachung
- Spannkraftmessung und Zugkraftmessung an Spindeln
Leistungsmerkmale
- Messbereiche 0 ... 3 kN bis 0 ... 450 kN
- Relative Linearitätsabweichung 2 % Fnom
- Werkstoff: CrNi-Stahl
- Schutzart IP65
Beschreibung
Die Kraftaufnehmer der Baureihe F6804 ist für die Messung von Druckkräften geeignet und mit Nennlasten von 3 kN bis 450 kN erhältlich. Dieser Kraftaufnehmer ist in Ringgeometrie ausgeführt und speziell zur Messung von Schrauben- und Vorspannkräften konstruiert.
Das Einsatzgebiet dieses Kraftaufnehmers sind Applikationen wie Mess- und Prüfeinrichtungen in denen bspw. Schrauben- oder Bolzenkräfte gemessen werden.
Außerdem kann die Kraft an Spindelantrieben oder allgemein Kraft über eine Ringgeometrie gemessen werden. Zu den Anwendungenbereichen gehört die einfache Ermittlung von Schraubenvorspannungen, bei denen der Kraftaufnehmer als messende Unterlegscheibe eingesetzt wird.
Hinweis
Um Überlastung zu vermeiden, ist es vorteilhaft den Kraftaufnehmer während der Montage elektrisch anzuschließen und den Messwert zu überwachen.
Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Bei der Montage des Kraftaufnehmers sollte auf eine ebene und ausreichend harte Auflagefläche geachtet werden. Bedingt durch die kleine Geometrie reagiert dieser Kraftaufnehmer sehr empfindlich auf sich verändernde bzw. verschiedene Einbaulagen.