F6804 시리즈의 힘 트랜스듀서는 압축력 측정에 적합하며 공칭 하중 3 kN ... 450 kN 으로 사용할 수 있습니다. 이 포스 트랜스듀서는 링 형상으로 설계되었으며 특히 나사 및 프리로드 힘 측정을 위해 제작되었습니다.
이 포스 트랜스듀서의 적용 분야는 예를 들어 나사 또는 볼트 힘을 측정하는 측정 및 테스트 장비와 같은 응용 분야입니다. 또한 링 지오메트리를 사용하여 스핀들 드라이브에 가해지는 힘이나 일반적인 힘을 측정할 수 있습니다.
적용 분야로는 포스 트랜스듀서를 측정 와셔로 사용하는 볼트 예압의 간단한 측정이 있습니다.
참고 사항
과부하를 방지하려면 조립 중에 힘 변환기를 전기적으로 연결하고 측정값을 모니터링하는 것이 유리합니다.
측정 힘은 중앙을 통해 도입되어야 하며 횡방향 힘이 없어야 합니다. 힘 변환기를 조립할 때는 지지면이 평평하고 바닥이 평평하며 충분히 단단하도록 주의해야 합니다.
이 힘 변환기는 작은 형상으로 인해 장착 위치가 변경되거나 다른 위치에 매우 민감하게 반응합니다.