Rengasvoima-anturi
Ruuvivoimat enintään 450 kN
Sovellukset
- Pulttien esikuormien määritys
- Mittaus- ja tarkastuslaitteistot
- Testaus- ja tuotantolaitteistot
- Puristus- ja liitosvoimien mittaus
- Sulkuvoiman mittaus ja vetovoiman mittaus tangoissa
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet 0 ... 3 kN - 0 ... 450 kN
- Suhteellinen lineaarisuusvirhe 2 % Fnom
- Materiaali: Haponkestävää terästä
- Suojausluokka IP65
Kuvaus
F6804-sarjan voima-anturit sopivat puristusvoimien mittaukseen, ja ne ovat saatavissa 3−450 kN:n nimelliskuormille. Voima-anturi on rengasmallinen, ja se on suunniteltu erityisesti ruuvi- ja esikuormavoimien mittaukseen.
Tämän voima-anturin käyttökohteita ovat esimerkiksi mittaus- ja testauslaitteet, joissa mitataan esimerkiksi ruuvin tai pultin voimia. Lisäksi rengasmaisen rakenteen ansiosta sillä voidaan mitata karamoottorin voimaa tai yleisvoimaa.
Käyttökohteita ovat mm. pulttien esikuorman yksinkertainen määritys sovelluksissa, joissa voima-anturia käytetään mitta-aluslevynä.
Huomautus
Ylikuormituksen välttämiseksi on edullista kytkeä voima-anturi sähköisesti kokoonpanon aikana ja seurata mitattua arvoa.
Mitattava voima on johdettava keskikohdan läpi niin, ettei siihen kohdistu poikittaisvoimia. Voima-anturin asennuksessa on varmistettava, että tukipinta on tasainen, tukeva ja riittävän kova.
Pienen kokonsa ansiosta tämä voima-anturi reagoi hyvin herkästi muuttuviin tai erilaisiin asennuspaikkoihin.