Ringkrachtopnemer
Voor schroefkrachten tot 450 kN
Toepassingen
- Boutvoorspanningen bepalen
- Meet- en controlesystemen
- Test- en productieapparatuur
- Pers- en voegkrachtmeting
- Meting van klemkracht en trekkracht op stangen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 3 kN tot 0 ... 450 kN
- Relatieve lineariteitsafwijking 2 % Fnom
- Materiaal: Roestvrij staal
- Spatwaterdichtheid IP65
Omschrijving
De krachtopnemers uit de F6804-serie zijn geschikt voor het meten van compressiekrachten en zijn verkrijgbaar met nominale belastingen van 3 kN tot 450 kN. Deze krachtopnemer is ontworpen met een ringgeometrie en speciaal geconstrueerd om schroef- en voorspankrachten te meten.
Deze krachtopnemer wordt toegepast in meet- en testapparatuur e.d., waarin bijv. schroef- of boutkrachten worden gemeten. Daarnaast kan met een ringgeometrie de kracht op spindelaandrijvingen of algemene kracht worden gemeten.
Toepassingsgebieden zijn onder andere de eenvoudige bepaling van boutvoorspanningen, waarbij de krachtopnemer wordt gebruikt als meetring.
Opmerking
Om overbelasting te voorkomen kan de krachtopnemer tijdens de montage het beste elektrisch worden aangesloten en de gemeten waarde worden bewaakt.
De meetkracht moet door het midden worden ingebracht en vrij zijn van dwarskrachten. Bij het monteren van de krachtopnemer moet erop worden gelet dat het steunvlak vlak, geslepen en voldoende hard is.
Door zijn kleine geometrie reageert deze krachtopnemer zeer gevoelig op veranderende of verschillende montageposities.