Sensor de fuerza tipo anillo
Para fuerzas sobre pernos de hasta 450 kN
Aplicaciones
- Detección del pretensado de pernos
- Equipos de medición y control
- Instalaciones de pruebas y producción
- Control de la fuerza de prensado y de unión
- Medición de la fuerza de sujeción y de la fuerza de tracción en husillos
Características
- Rangos de medición 0 ... 3 kN hasta 0 ... 450 kN
- Desviación de linealidad relativa 2 % Fnom
- Material en acero inoxidable
- Protección IP65
Descripción
El transductor de fuerza de la serie F6804 es adecuado para la medición de fuerzas de compresión y está disponible con cargas nominales de 3 kN a 450 kN. Este transductor de fuerza tiene una geometría de anillo y es óptimo para medir fuerzas de pernos y de precarga.
Este transductor de fuerza se utiliza en aplicaciones como equipos de medición y ensayo en los que, por ejemplo, se miden fuerzas en tornillos o pernos.
La fuerza en los accionamientos del husillo o la fuerza en general se puede medir mediante medidores con forma de anillo. Las aplicaciones incluyen la simple determinación de precarga de pernos utilizando el transductor de fuerza de la misma manera como una arandela.
Nota
Para evitar sobrecargas, se recomienda conectar el transductor de fuerza eléctricamente durante la instalación y controlar el valor medido.
La fuerza de medición debe aplicarse de forma centralizada y sin fuerza transversal. Se debe instalar el transductor de fuerza sobre una, superficie plana y suficientemente dura. Debido a sus dimensiones reducidas, este transductor de fuerza reacciona de forma muy sensible a las posiciones de montaje cambiantes o diferentes.