Transdutor de força de anel
Para forças de parafuso de até 450 kN
Aplicações
- Determinação de pré-cargas de parafusos
- Sistemas de medição e controle
- Equipamentos de teste e produção
- Medição de força de prensagem e articulação
- Medição da força de fixação e medição da força de tensão em hastes
Características especiais
- Faixas de medição 0 … 3 kN até 0 ... 450 kN
- Erro de linearidade relativo 2% Fnom
- Material: aço inoxidável
- Grau de proteção IP65
Descrição
Os transdutores de força da série F6804 são adequados para medição de forças de compressão e estão disponíveis com cargas nominais de 3 kN a 450 kN. Este transdutor de força foi projetado com geometria de anel e construído especificamente para a medição de forças de parafuso e pré-carga.
O campo de aplicação deste transdutor de força são aplicações como equipamentos de medição e teste nos quais, por exemplo, forças de parafusos ou parafusos são medidas. Além disso, a força nos acionamentos do fuso ou a força geral podem ser medidas usando uma geometria de anel.
Os campos de aplicação incluem a simples determinação de pré-cargas de parafusos onde o transdutor de força é usado como arruela de medição.
Observação
Para evitar sobrecarga, é vantajoso conectar eletricamente o transdutor de força durante a montagem e monitorar o valor medido.
A força de medição deve ser introduzida através do centro e livre de força transversal. Ao montar o transdutor de força, deve-se ter cuidado para que a superfície de apoio seja plana, retificada e suficientemente dura.
Devido à sua pequena geometria, este transdutor de força reage de forma muito sensível a mudanças ou diferentes posições de montagem.