Pierścieniowy przetwornik siły
Dla sił śrub do 450 kN
Zastosowanie
- Określanie napięcia wstępnego śrub
- Systemy pomiarowe i kontrolne
- Sprzęt do testowania i produkcji
- Pomiar siły nacisku i łączenia
- Pomiar siły zacisku i siły rozciągającej na prętach
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe od 0 ... 3 kN do 0 ... 450 kN
- Błąd liniowości względnej 2 % Fnom
- Materiał: Stal nierdzewna
- Stopień ochrony IP65
Opis
Przetworniki siły z serii F6804 nadają się do pomiaru sił ściskających i są dostępne z obciążeniami nominalnymi od 3 kN do 450 kN. Ten przetwornik siły został zaprojektowany z geometrią pierścieniową i skonstruowany specjalnie do pomiaru sił śruby i napięcia wstępnego.
Zakres zastosowania tego przetwornika siły to aplikacje takie jak sprzęt pomiarowy i testowy, w których mierzone są na przykład siły śrub lub wkrętów. Ponadto, siła na napędach wrzecion lub siła ogólna może być mierzona przy użyciu geometrii pierścieniowej.
Obszary zastosowań obejmują proste określanie naprężeń wstępnych śrub, gdzie przetwornik siły jest używany jako podkładka pomiarowa.
Uwaga
Aby uniknąć przeciążenia, zaleca się elektryczne podłączenie przetwornika siły podczas montażu i monitorowanie zmierzonej wartości.
Siła pomiarowa musi być wprowadzana przez środek i wolna od siły poprzecznej. Podczas montażu przetwornika siły należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia podparcia była płaska, szlifowana i wystarczająco twarda.
Ze względu na swoją niewielką geometrię, ten przetwornik siły reaguje bardzo wrażliwie na zmiany lub różne pozycje montażowe.