Кольцевой тензодатчик
Для усилий, воздействующих на винты, до 450 кН
Применения
- Определение предварительных нагрузок на болты
- Системы измерения и управления
- Испытательное и производственное оборудование
- Измерение усилия прессования и соединения
- Измерение силы зажима и силы натяжения на стержнях
Особенности
- Диапазоны измерений: от 0 – 3 кН до 0 – 450 кН
- Относительная ошибка линеаризации: 2 % Fnom
- Материал: нержавеющая сталь
- Пылевлагозащита: IP65
Описание
Тензодатчики серии F6804 подходят для измерения силы сжатия. Они поставляются с номинальной нагрузкой от 3 кН до 450 кН. Данный тензодатчик отличается кольцевой геометрией и разработан специально для измерения усилий, воздействующих на винты и предварительной нагрузки.
Область применения такого тензодатчика силы – измерительное и испытательное оборудование, в котором, например, измеряется усилие на винтах или болтах. Кроме того, с помощью кольцевой геометрии можно измерять усилие на приводах шпинделей или общее усилие.
К областям применения относится простое определение предварительного натяжения болтов, где датчик силы используется в качестве измерительной шайбы.
Примечание
Во избежание перегрузки во время монтажа тензодатчик лучше подключить к электрической сети и контролировать измеренное значение.
Измерительное усилие должно быть направлено через центр и не должно отличаться сдвигающей силой. При сборке датчика силы необходимо следить за тем, чтобы опорная поверхность была ровной, отшлифованной и достаточно твердой.
Благодаря своей малой геометрии такой тензодатчик очень чутко реагирует на изменения или различные положения установки.