Präzisionsdrucksensor
Basisausführung
Anwendungen
- Kalibriertechnik
- Hochgenaue Drucküberwachung
- Druckmessung in kritischen Anwendungen
- Luft- und Raumfahrt
Besonderheiten
- Genauigkeit: 0,020 % FS
- Messbereich: 0 ... 25 mbar bis zu 1.001 bar [0 ... 10 inH₂O bis zu 15.015 psi]
- Temperaturkompensation: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- USB, RS-232 oder RS-485-Kommunikation
- Stabile und kompakte Bauform
Beschreibung
Der Präzisionsdrucksensor vom Typ CPT6020 ist ein unabhängiges Druckmessgerät, das hochgenaue Druckmessungen ermöglicht. Dieser Sensor verwendet einen Siliziumsensor mit niedriger Hysterese und elektronisch kompensierter Drucklinearität über den kompensierten Temperaturbereich.
Der CPT6020 zeichnet sich dadurch aus, dass er über den gesamten Druck- und Temperaturbereich eine Genauigkeit von 0,020 % FS erreicht. Diese Spezifikation beinhaltet Linearität, Hysterese, Wiederholungs- und Temperaturfehler. Dazu gehört auch eine Ausgabe, die auf eine Rate von 50 Messungen pro Sekunde (20 ms) aktualisiert wird.
Anwendung
Der CPT6020 wird in OEM-Anwendungen eingesetzt, die eine Druckmessung mit hoher Genauigkeit erfordern.
Beispiele sind:
- Durchflusskalibratoren, Feuchtekalibratoren, Druckcontroller
- Für Windkanalkalibrierung in der Luft- und Raumfahrt sowie für Automobilsensorentests
- In der Luft- und Raumfahrt allgemein sowie in der Hydrologie und Ozeanographie
Auch für Anwendungen bei denen hochgenaue Druckmessungen und Langzeitkalibrierstabilität gefordert sind. Er kann auch als Transfernormal oder bei der Druckkalibrierung und in Testbereichen von Produktionsanlagen verwendet werden.
Funktionen
Typ CPT6020 verfügt über eine USB-, RS-232- oder RS-485-Schnittstelle. Die Schnittstelle RS-485 bietet eine Multidrop-Verbindung mit Verkabelung, die sowohl Stromzufuhr als auch Kommunikation sicherstellt. Es können fünf verschiedene Baudraten ausgewählt werden und der Sensor kann bis zu 1.220 m [4.000 ft] vom Host entfernt sein.
Jeder Sensor kann für relative oder absolute Druckarten konfiguriert werden. Mit einem Kalibrierintervall von 180 Tagen und einer hohen Auflösung von 8 signifikanten Stellen ist der CPT6020 flexibel genug, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt zu werden.