Высокоточный преобразователь давления
Базовое исполнение
Применения
- Калибровочная техника
- Высокоточный мониторинг давления
- Датчики давления в ответственных областях применения
- Аэрокосмическая промышленность
Особенности
- Точность 0,020 % полной шкалы
- Диапазон измерений: от 0 ... 25 мбар до 1 001 бар (от 0 ... 10 дюймов вод. ст. H2O до 15 015 фунт/кв. дюйм)
- Компенсация температуры: от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
- Обмен данными через USB, RS-232 или RS-485
- Надежная и компактная конструкция
Описание
Высокоточный преобразователь давления модели CPT6020 представляет собой автономный прибор для измерения давления, обеспечивающий высокую точность измерения давления. В данном преобразователе используется кремниевый датчик с низким гистерезисом и электронной компенсацией линейности давления в компенсируемом диапазоне температур.
CPT6020 характеризуется полным диапазоном давления и температуры, благодаря чему достигается точность 0,020 % полной шкалы. К данной спецификации относятся линейность, гистерезис, повторяемость и погрешности температуры. Также предусмотрен выход, который отличается скоростью обновления 50 показаний в секунду (20 мс).
Область применения
CPT6020 применяется для решения задач производителей оборудования, где требуется высокоточное измерение давления.
Примеры:
- Калибраторы расхода, калибраторы влажности, регуляторы давления
- Для калибровки в аэрокосмической аэродинамической трубе, а также для тестирования автомобильных датчиков
- В авиационной и космической промышленности в целом, в гидрологии и океанографии
Применяется также в областях, где требуется высокая точность измерения давления и долговременная стабильность калибровки. Он также может использоваться в качестве эталона сличения или в зонах калибровки и испытания давления на производственных предприятиях.
Функции
Модель CPT6020 оснащена интерфейсом USB, RS-232 или RS-485. Интерфейс RS-485 обеспечивает возможность многоточечной передачи данных и прокладку кабелей, обеспечивающих питание и связь. На выбор представлено пять различных скоростей передачи данных, а датчик может находиться на расстоянии до 1 220 м (4 000 футов) от хоста.
Каждый преобразователь может быть настроен на измерение избыточного или абсолютного давления. Благодаря интервалу калибровки в 180 дней и высокому разрешению в 8 значащих разрядов числа, CPT6020 обладает достаточной универсальностью для использования в самых разных областях применения.