CPT6020精密圧力センサーは、高精密な圧力測定を提供する圧力検出機器です。このセンサーは、補償された温度範囲にわたって電子的に補償された圧力直線性を持つ低ヒステリシス・シリコンセンサーを使用しています。
CPT6020は特徴として、全圧力および全温度範囲でフルスケールの0.020%の精密度を達成します。この仕様には、直線性、ヒステリシス、再現性、および温度誤差が含まれています。
用途
モデルCPT6020精密圧力センサーは、圧力測定で高精度を必要とするOEM計器に最適です。例は次の通りです。
- 流量校正器、湿度校正器、圧力コントローラ
- 航空宇宙風洞の校正用および自動車用センサー試験用
- 航空宇宙産業全般において、水文学と海洋学
また、高正確度の圧力測定と長期間の校正安定性が要求される用途にも適しています。
機能
モデルCPT6020には、RS-232またはRS-485インターフェイスがあります。RS-485インターフェイスは、マルチドロップ機能と電力と通信を含む簡単なケーブル接続を提供します。4つの異なるボーレートを選択でき、センサーはホストから最大1,220 m [4,000 ft]までの距離で配置できます。システム設計者は、パネルに取り付けられていないこれらの高正確度のリモートアクセス可能なセンサーを高く評価しています。
各センサーはゲージ圧または絶対圧タイプ用に設定が可能です。185日の再校正間隔と8桁の有効数字の高分解能により、CPT6020は多種多様な用途に使用するのに十分な柔軟性を備えています。