Tarkkuuspaineanturi
Perusmalli
Sovellukset
- Kalibrointitekniikka
- Tarkka paineen valvonta
- Paineentunnistus kriittisissä sovelluksissa
- Ilmailu- ja avaruusala
Erikoisominaisuudet
- Tarkkuus: 0,020 % FS
- Mittausalue: 0 ... 25 mbar enintään 1,001 bar [0 ... 10 inH2O enintään 15,015 psi]
- Lämpötilan kompensointi: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- USB-, RS-232- tai RS-485-yhteys
- Kestävä ja kompakti rakenne
Kuvaus
CPT6020-tarkkuuspaineanturi on itsenäinen paineanturilaite, joka mahdollistaa erittäin tarkat painemittaukset. Tässä anturissa käytettiin matalan hystereesin piianturia, jonka painevasteen lineaarisuus oli elektronisesti kompensoitu kompensoidulla lämpötila-alueella.
CPT6020:n ominaisuudet on määritetty koko paine- ja lämpötila-alueella siten, että saavutetaan 0,020 % FS-tarkkuus. Tämä eritelmä sisältää lineaarisuuden, hystereesin, toistettavuuden ja lämpötilavirheet. Mukana on myös ulostulo, joka päivittyy nopeudella 50 lukemaa sekunnissa (20 ms).
Sovellus
CPT6020:tä käytetään OEM-sovelluksissa, joissa tarvitaan erittäin tarkkaa paineanturia.
Esimerkkejä ovat:
- Virtauskalibraattorit, kosteuskalibraattorit, paineensäätimet
- Ilmailu- ja avaruustekniikan tuulitunnelikalibrointiin ja myös autoteollisuuden anturien testaukseen
- Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa yleensä, hydrologiassa ja merenkulussa
Myös sovelluksiin, joissa tarvitaan erittäin tarkkoja painemittauksia ja pitkäaikaista kalibrointivakautta. Sitä voidaan käyttää myös siirtonormaalina tai tuotantolaitosten painekalibrointi- ja testausalueilla.
Toiminnot
CPT6020-mallissa on USB-, RS-232- tai RS-485-liitäntä. RS-485-liitäntä tarjoaa moniportaisuusominaisuuden ja kaapeloinnin, joka sisältää virran ja tiedonsiirron. Viisi eri baudinopeutta voidaan valita, ja anturi voi sijaita jopa 1220 metrin päässä isäntälaitteesta.
Kukin anturi voidaan konfiguroida mittari- tai absoluuttipainetyypeille. Kalibrointiväli on 180 päivää ja resoluutio 8 merkitsevää numeroa, joten CPT6020 on riittävän joustava käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa.