Capteur de pression de précision
Version de base
Applications
- Etalonnage
- Surveillance de pression haute précision
- Détection de pression dans des applications critiques
- Construction aéronautique
Particularités
- Précision : 0,020 % valeur pleine échelle
- Plage de mesure : 0 ... 25 mbar jusqu'à 1001 bar [0 ... 10 inH₂O jusqu'à 15 015 psi]
- Compensation en température : 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- Communication USB, RS-232 ou RS-485
- Exécution robuste et compacte
Description
Le capteur de pression de précision CPT6020 est un instrument de mesure de pression autonome qui fournit des mesures de haute précision. Ce capteur utilise un capteur en silicium de basse hystérésis avec linéarité de pression compensée électroniquement sur la plage de température compensée.
Le CPT6020 se distingue par le fait qu'il atteint, sur la totalité de la plage de température et de pression, une précision de 0,020 % de la valeur pleine échelle. Cette spécification comprend la linéarité, l'hystérésis, la répétabilité et les erreurs de température. On y trouve également une sortie qui est mise à jour à un taux de 50 lectures par seconde (20 ms).
Application
Le CPT6020 est utilisé dans les applications OEM où une mesure de pression de haute précision est nécessaire.
Voici des exemples :
- Calibrateurs de débit, calibrateurs d'humidité, contrôleurs de pression
- Pour l'étalonnage de souffleries et aussi les essais de capteurs dans l'industrie automobile
- Dans les industries de l'aviation et de l'espace en général, l'hydrologie et l'océanographie
Également pour des applications où des mesures de pression de haute précision sont requises avec une stabilité d'étalonnage à long terme. Il peut également être utilisé comme étalon de transfert ou pour l'étalonnage en pression dans les zones de test des installations de production.
Fonctions
Le type CPT6020 est équipé d'une interface USB, RS-232 ou RS-485. L'interface RS-485 offre des capacités multipoints avec un câblage qui assure l'alimentation électrique et les communications. Cinq taux de Baud différents peuvent être choisis et le capteur peut être situé jusqu'à 1220 m [4.000 ft] de l'hôte.
Chaque capteur peut être configuré pour des types de pression relative ou absolue. Avec une période d'étalonnage de 180 jours et une haute résolution à 8 chiffres significatifs, le CPT6020 est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans un grand nombre d'applications.