Sensore di pressione di precisione
Versione base
Applicazioni
- Calibrazione
- Monitoraggio di pressione ad elevata accuratezza
- Rilevazione della pressione in applicazioni critiche
- Industria aerospaziale
Caratteristiche distintive
- Accuratezza: 0,020 % FS
- Campo di misura: 25 mbar ... 1.001 bar [10 inH2O ... 15.015 psi]
- Compensazione della temperatura: -20 ... +75 °C [-4 ... +167 °F]
- Interfaccia di comunicazione RS-232 o RS-485
- Esecuzione compatta e robusta
Descrizione
Il sensore di pressione di precisione CPT6020 è uno strumento di per la rilevazione della pressione che consente misure di pressione ad elevata accuratezza. Lo strumento utilizza un sensore in silicone a bassa isteresi con una linearità della pressione compensata elettronicamente nel campo di temperatura compensato.
Il CPT6020 è caratterizzato sull’intero campo di pressione e temperatura in modo da ottenere un’accuratezza dello 0,020 % FS. Questo valore include linearità, isteresi, ripetibilità ed errori di temperatura.
Applicazioni
Il sensore di precisione CPT6020 è ideale per strumentazione OEM che richiede elevata accuratezza nella misura di pressione. Alcuni esempi sono:
- Calibratori di flusso, calibratori di umidità, controllori di pressione
- Calibrazione nelle gallerie del vento dell’industria aerospaziale e anche test di sensori nel settore automotive
- Aviazione e industrie settore spaziale in generale, idrologia e oceanografia
Lo strumento è anche adatto per applicazioni in cui siano richieste elevate accuratezza nelle misure di pressione e stabilità di taratura a lungo termine.
Funzioni
Il CPT6020 è dotato di interfaccia di comunicazione RS-232 o RS-485. L'interfaccia RS-485 offre la possibilità di una vera e propria connessione multidrop e di un semplice cablaggio, con alimentazione e comunicazione inclusi. Esistono 4 diverse velocità di trasmissione tra cui scegliere e il sensore può essere posizionato fino a una distanza di 1.220 m (4.000 piedi) dall’host. I progettisti di sistemi apprezzano questi sensori ad alta accuratezza accessibili da remoto e che non sono montati in un pannello.
Ogni sensore può essere configurato per pressione relativa o assoluta. Con un intervallo di tempo per la ritaratura di 180 giorni e un'alta risoluzione 8 cifre significative, il CPT6020 è molto flessibile e può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni.