Precyzyjny przetwornik ciśnienia
Wersja podstawowa
Zastosowanie
- Technologia kalibracji
- Monitorowanie ciśnienia z wysoką dokładnością
- Czujniki ciśnienia w krytycznych zastosowaniach
- Lotnictwo i kosmonautyka
Specjalne właściwości
- Dokładność: 0,020 % FS
- Zakres pomiarowy: 0 ... 25 mbar do 1001 bar [0 ... 10 inH2O do 15 015 psi]
- Kompensacja temperatury: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- Komunikacja za pomocą USB, RS-232 lub RS-485
- Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja
Opis
Precyzyjny czujnik ciśnienia, model CPT6020, to przyrząd do pomiaru ciśnienia, który zapewnia bardzo dokładne pomiary ciśnienia. Przetwornik ten wykorzystuje krzemowy czujnik o niskiej histerezie z elektronicznie kompensowaną liniowością ciśnienia w kompensowanym zakresie temperatur.
CPT6020 charakteryzuje się pełnym zakresem ciśnienia i temperatury, aby osiągnąć dokładność 0,020 % FS. Specyfikacja ta obejmuje liniowość, histerezę, powtarzalność i błędy temperaturowe. Ponadto wyjście jest aktualizowane z szybkością 50 odczytów na sekundę (20 ms).
Zastosowanie
CPT6020 jest stosowany w aplikacjach OEM, w których wymagane jest wysoka precyzyjność pomiaru ciśnienia.
Przykładami są:
- Kalibratory przepływu, kalibratory wilgotności, regulatory ciśnienia
- Do kalibracji w tunelu aerodynamicznym w przemyśle lotniczym, a także do testowania czujników samochodowych
- Ogólnie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, hydrologii i oceanografii
Oraz zastosowania, w których wymagane są bardzo dokładne pomiary ciśnienia i długoterminowa stabilność kalibracji. Może być on również stosowany jako standard transferowy lub w obszarach kalibracji i testowania ciśnienia w zakładach produkcyjnych.
Funkcje
Model CPT6020 wyposażony jest w port USB, RS-232 lub RS-485. Interfejs RS-485 oferuje funkcję multi-drop i proste okablowanie, które obejmuje zasilanie i komunikację. Istnieje możliwość wyboru pięciu różnych szybkości transmisji, a przetwornik może znajdować się w odległości do 1220 m [4000 ft] od hosta.
Każdy przetwornik można skonfigurować do pracy z ciśnieniem manometrycznym lub absolutnym. Dzięki interwałowi kalibracji wynoszącemu 180 dni i wysokiej rozdzielczości 8 cyfr znaczących, CPT6020 jest wystarczająco elastyczny, aby można go było używać w wielu różnych zastosowaniach.