CPT6020 정밀 압력 센서는 고정밀 압력 측정을 제공하는 압력 센싱 장비입니다. 이 센서는 보상된 온도 범위를 넘어 전기적으로 보상된 압력 선형성을 갖는 낮은 히스테리시스 실리콘 센서를 사용했습니다.
CPT6020은 전체 압력 및 온도 범위에서 0.020 % FS 정확도를 달성할 수 있습니다. 이 사양에는 선형성, 히스테리시스, 반복성 및 온도 에러가 포함됩니다.
적용분야
CPT6020 정밀 압력 센서 모델은 압력 측정에서 높은 정확도가 요구되는 OEM 장비에 이상적입니다. 예 :
- 플로우 캘리브레이터, 습도 캘리브레이터, 압력 컨트롤러
- 항공 우주 풍동 교정 및 자동차 센서 테스트용
- 항공 우주 산업 전반, 수문학 및 해양학
또는 고정밀 압력 측정 및 장기적인 교정 안정성이 필요한 어플리케이션에도 적합합니다.
기능
모델 CPT6020는 RS-232 또는 RS-485 인터페이스가 있습니다. RS-485 인터페이스는 멀티 드롭 기능과 전원 및 통신을 포함한 간단한 케이블 링을 제공합니다. 4 개의 전송 속도 중에 선택할 수 있으며 센서는 호스트에서 1,220m [4,000ft]까지 위치할 수 있습니다. 시스템 설계자들은 패널에 묶여 있지 않은 고정밀 원격 센서를 높이 평가합니다.
각 센서는 게이지 또는 절대 압력 타입으로 구성할 수 있습니다. CPT6020은 재교정 간격이 185 일이고 8 자리의 높은 분해능을 갖고 있어 다양한 응용 분야에서 사용하기에 충분합니다.