A-1200型压力传感器不带显示器,可通过IO-Link灵活编程,并以多种方式使用,包括用于压力监控和用作过程控制的电子PNP/NPN开关。
通过数字连接提高安全性
得益于IO-Link,A-1200型压力传感器非常适用于智能机器。此外,此类压力传感器具有集成的诊断功能,可监控仪表状态并确保长期精确的测量结果。另外,A-1200型传感器可通过数字信号轻松进行外部配置,并可随时进行调整。
坚固耐用,即使在恶劣的环境中也是如此
这款带IO-Link的压力传感器的坚固版本专为极端环境条件而设计。采用焊接的M12 x 1连接器,可轻松承受高达1,000 g的冲击负荷。并适用于-40 ... +125 °C之间的介质温度,因此几乎可以集成到任何应用中。可靠的设计使停机时间及相关维护费用和成本显著降低。
简便的OEM集成
可快速将A-1200型压力传感器集成到OEM批量生产过程中。威卡还可根据客户所需的参数对传感器进行预设置。此外,自动IO-Link编程也可以缩短工厂的配置时间。
视觉反馈有助于快速维护
360° LED状态显示器可提供有关传感器状态的可视信息。绿色(正常)、黄色(临界状态)或红色(错误)信号可实现直观、快速的错误检测和纠正。维护时,通过IO-Link实现的闪烁功能有助于压力传感器的清晰定位。这样可防止出现混淆并加速维护进程。