Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo A-1200

Sensor de presión con IO-link

Contacto PNP o NPN

Documentos seleccionados
Hoja técnica PE 81.90 Manual de instrucción Documentación complementaria #1 Documentación complementaria #2 Documentación complementaria #3

Aplicaciones

  • Máquinas herramientas
  • Hidráulica y neumática
  • Automatización
  • Maquinaria especial

Características

  • Sensor IO-Link compatible con aplicaciones de la industria 4.0 que mejora la conectividad y el diagnóstico
  • Diseñado para resistir impactos de hasta 1.000 g y temperaturas entre -40 °C ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
  • Forma constructiva optimizada facilita incorporación en maquinaria OEM
  • Indicación multicolor LED 360° facilita la detección de errores y su localización

Descripción

El modelo A-1200 es un sensor de presión sin display, programable de forma flexible a través de IO-Link y es adecuado para numerosas aplicaciones, ya sea como monitor de presión o como interruptor electrónico PNP/NPN para el control de procesos.

Más seguridad gracias a las redes digitales
Gracias al IO-Link, el sensor de presión A-1200 es ideal para su uso en máquinas inteligentes. El sensor de presión dispone de funciones de diagnóstico integradas que supervisan el estado del dispositivo para garantizar de forma permanente resultados de medición exactos. El modelo A-1200 también puede configurarse cómodamente de manera remota a través de la señal digital y adaptarse en cualquier momento.

Fácil incorporación en máquinas OEM
WIKA puede preajustar los sensores en función de las especificaciones del cliente para permitir una rápida incorporación del sensor de presión A-1200 en la producción en serie de equipos OEM. Una programación automatizada del IO-Link reduce el tiempo de configuración en la fábrica.

Mantenimiento rápido gracias a la retroalimentación óptica
Una pantalla LED de 360° proporciona información visual sobre el estado del sensor. La señal verde (o.k.), amarilla (estado crítico) o roja (error) permite una rápida detección y corrección de errores. Durante las tareas de mantenimiento técnico, una función de intermitencia via IO-Link facilita la localización explicita de un sensor de presión. De este modo se evitan confusiones y se acelera el mantenimiento.

Pase de productos WIKA

Pase de productos WIKA

¿Le interesan los datos de productos individuales (por ejemplo, el informe de ensayo)? Obtenga más información sobre su producto WIKA.