WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli A-1200

Paineanturi IO-Linkillä

PNP- tai NPN-kytkentäulostulo

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot PE 81.90 Käyttöohjeet Erityiset asiakirjat #1 Erityiset asiakirjat #2 Erityiset asiakirjat #3

IO-Linkillä varustetun paineanturin sovellukset

  • Työstökoneet
  • Hydrauli- ja paineilmajärjestelmät
  • Automaatiotekniikka
  • Erikoislaitteiden koneenrakennus

IO-Linkillä varustetun paineanturin erityisominaisuudet

  • Industry 4.0 -valmis IO-Link-anturi parantaa liitettävyyttä ja diagnostiikkaa
  • Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin: kestää enintään 1 000 g:n iskun ja -40 ... +125 °C:n [-40 ... +257 °F] lämpötiloja
  • Optimoitu muotoilu helpottaa OEM-laitteiden integrointia
  • Monivärinen 360° LED-tilanäyttö helpottaa vianetsintää ja paikallistamista

IO-Linkillä varustetun paineanturin kuvaus

Malli A-1200 on paineanturi ilman näyttöä, joka voidaan ohjelmoida joustavasti IO-Linkin kautta ja jota voidaan käyttää monin eri tavoin - joko paineenvalvontaan tai elektronisena PNP/NPN-kytkimenä prosessinohjauksessa.

Enemmän turvallisuutta digitaalisten yhteyksien avulla
IO-Linkin ansiosta A-1200-mallin paineanturi sopii erinomaisesti käytettäväksi älykkäissä koneissa. Tarkkojen mittaustulosten varmistamiseksi pitkällä aikavälillä paineanturiin on integroitu diagnostiikkatoimintoja, jotka valvovat laitteen tilaa. Lisäksi malli A-1200 voidaan konfiguroida ulkoisesti ja kätevästi digitaalisen signaalin kautta ja säätää milloin tahansa.

Vankka ja kestävä, myös vaativissa ympäristöissä
IO-Linkillä varustetun paineanturin kestävä versio on suunniteltu erityisesti äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin. Hitsatulla M12 x 1 -liittimellä varustettu liitin kestää helposti jopa 1 000 g:n iskukuormia. Se on suunniteltu keskilämpötiloihin välillä -40 ... +125 °C:n lämpötiloihin, joten se voidaan integroida lähes mihin tahansa sovellukseen. Käyttökatkokset ja niihin liittyvät huoltokulut ja -kustannukset vähenevät merkittävästi vakaan rakenteen ansiosta.

Yksinkertainen OEM-integraatio
A-1200-mallin paineanturi voidaan integroida nopeasti OEM-sarjatuotantoon. WIKA voi esiasettaa anturit asiakkaan haluamien parametrien perusteella. Vaihtoehtoisesti automaattinen IO-Link-ohjelmointi voi lyhentää konfigurointiaikaa tehtaalla.

Nopea huolto visuaalisen palautteen ansiosta
360° LED-tilanäyttö antaa visuaalista tietoa anturin tilasta. Vihreä (OK), keltainen (kriittinen tila) tai punainen (virhe) signaali mahdollistaa intuitiivisen ja nopean virheen havaitsemisen ja korjaamisen. Huoltoa varten IO-Linkin kautta tapahtuva vilkkutoiminto helpottaa paineanturin selkeää paikallistamista. Sekaannukset estetään ja ylläpito nopeutuu.

WIKA tuotepassi

WIKA tuotepassi

Oletko kiinnostunut yksittäisistä tuotetiedoista (esim. testiraportti)? Lue lisää WIKA-tuotteestasi.