Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo A-1200

Sensor de pressão com IO-Link

Saída de comutação PNP ou NPN

Documentos selecionados
Data sheet PE 81.90 Instruções de operação Documentação especial #1 Documentação especial #2 Documentação especial #3

Aplicações do sensor de pressão com IO-Link

  • Máquinas-ferramentas
  • Hidráulica e pneumática
  • Engenharia de automação
  • Construção de máquinas com propósito específico

Características especiais do sensor de pressão com IO-Link

  • O sensor IO-Link pronto para a Indústria 4.0 melhora a conectividade e o diagnóstico
  • Projetado para demandas severas de choque de até 1.000 g e -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
  • O design otimizado facilita a integração de máquinas OEM
  • O display de status LED multicor 360° simplifica a solução de problemas e a localização

Descrição do sensor de pressão com IO-Link

O modelo A-1200 é um sensor de pressão sem display que pode ser programado de forma flexível via IO-Link e usado de diversas maneiras - seja para monitoramento de pressão ou como uma chave eletrônica PNP/NPN para controle de processo.

Mais segurança através da conectividade digital
Graças ao IO-Link, o sensor de pressão modelo A-1200 é ideal para uso em máquinas inteligentes. Para garantir resultados de medição precisos a longo prazo, o sensor de pressão possui funções de diagnóstico integradas que monitoram o status do instrumento. Além disso, o modelo A-1200 pode ser configurado externamente e de forma conveniente através do sinal digital e ajustado a qualquer momento.

Robusto e durável, mesmo em ambientes agressivos
A versão robusta do sensor de pressão com IO-Link foi projetada especificamente para condições ambientais extremas. Com um conector M12 x 1 soldado, ele pode suportar facilmente cargas de choque de até 1.000 g. Ele foi projetado para temperaturas médias entre -40 ... +125 °C e pode, portanto, ser integrado em praticamente qualquer aplicação. O tempo de inatividade e as despesas e custos de manutenção associados diminuem significativamente devido ao design estável.

Integração OEM simples
A integração do sensor de pressão modelo A-1200 na produção em série OEM é realizada rapidamente. Os sensores podem ser predefinidos pela WIKA com base nos parâmetros desejados pelo cliente. Alternativamente, a programação IO-Link automatizada pode reduzir o tempo de configuração na fábrica.

Manutenção rápida graças ao feedback visual
Um display de status de LED de 360° fornece informações visuais sobre o status do sensor. O sinal verde (OK), amarelo (estado crítico) ou vermelho (erro) permite detecção e correção de erros intuitiva e rápida. Para manutenção, uma função intermitente via IO-Link facilita a localização clara de um sensor de pressão. A confusão é evitada e a manutenção é acelerada.

Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.