Druksensor met IO-Link
PNP- of NPN-schakeloutput
Toepassingen van de druksensor met IO-Link
- Machinegereedschappen
- Hydraulica en pneumatiek
- Automatiseringstechniek
- Machinebouw voor speciale doeleinden
Bijzondere eigenschappen van de druksensor met IO-Link
- Industry 4.0-compatibele IO-Link sensor verbetert connectiviteit en diagnostiek
- Ontworpen voor zware eisen tot 1.000 g schokken en -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
- Geoptimaliseerd ontwerp maakt OEM-machine-integratie eenvoudiger
- Veelkleurige 360° led-statusindicatie vereenvoudigt probleemoplossing en lokalisatie
Beschrijving van de druksensor met IO-Link
Het type A-1200 is een druksensor zonder display die flexibel kan worden geprogrammeerd via IO-Link en op verschillende manieren kan worden gebruikt - voor drukbewaking of als elektronische PNP/NPN-schakelaar voor procesregeling.
Meer veiligheid door digitale connectiviteit
Dankzij IO-Link is het type A-1200 druksensor ideaal voor gebruik in intelligente machines. Om ook op de lange termijn nauwkeurige meetresultaten te garanderen, heeft de druksensor geïntegreerde diagnosefuncties die de status van het instrument bewaken. Bovendien kan het type A-1200 extern en gemakkelijk via het digitale signaal worden geconfigureerd en op elk moment worden aangepast.
Robuust en duurzaam, zelfs in ruwe omgevingen
De robuuste versie van de druksensor met IO-Link is speciaal ontworpen voor extreme omgevingsomstandigheden. Met een gelaste M12 x 1 stekker, die moeiteloos bestand is tegen schokbelastingen tot 1.000 g. Hij is ontworpen voor mediumtemperaturen tussen -40 ... +125 °C en kan daarom in vrijwel elke toepassing worden geïntegreerd. Stilstandtijd en bijbehorende onderhoudskosten en -kosten nemen aanzienlijk af dankzij het stabiele ontwerp.
Eenvoudige OEM-integratie
De integratie van de druksensor van het type A-1200 in de OEM-serieproductie verloopt snel. De sensoren kunnen door WIKA vooraf worden ingesteld op basis van de gewenste parameters van de klant. Als alternatief kan geautomatiseerde IO-Link programmering de configuratietijd in de fabriek verkorten.
Snel onderhoud dankzij visuele feedback
Een 360° led-statusindicatie geeft visuele informatie over de status van de sensor. Het groene (OK), gele (kritieke toestand) of rode (fout) signaal maakt intuïtieve en snelle foutdetectie en -correctie mogelijk. Voor onderhoud vergemakkelijkt een knipperfunctie via IO-Link de duidelijke lokalisatie van een druksensor. Verwarring wordt voorkomen en onderhoud wordt versneld.