Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model A-1200

Czujnik ciśnienia z IO-Link

Wyjście przełączające PNP lub NPN

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa PE 81.90 Instrukcja obsługi Specjalna dokumentacja #1 Specjalna dokumentacja #2 Specjalna dokumentacja #3

Zastosowania czujnika ciśnienia z IO-Link

  • Obrabiarki
  • Hydraulika i pneumatyka
  • Inżynieria automatyki
  • Budowa maszyn specjalnego przeznaczenia

Specjalne właściwości czujnika ciśnienia z IO-Link

  • Czujnik IO-Link z obsługą Industry 4.0 poprawia łączność i diagnostykę
  • Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach do 1000 g wstrząsów i -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
  • Zoptymalizowana konstrukcja ułatwia integrację maszyn OEM
  • Wielokolorowy wyświetlacz stanu 360 LED upraszcza rozwiązywanie problemów i lokalizację

Opis czujnika ciśnienia z IO-Link

Model A-1200 to czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, który może być elastycznie programowany przez IO-Link i używany na wiele sposobów - czy to do monitorowania ciśnienia, czy jako elektroniczny przełącznik PNP/NPN do sterowania procesem.

Większe bezpieczeństwo dzięki łączności cyfrowej
Dzięki IO-Link, czujnik ciśnienia model A-1200 jest idealny do zastosowania w inteligentnych maszynach. Aby zapewnić precyzyjne wyniki pomiarów w długim okresie, czujnik ciśnienia posiada zintegrowane funkcje diagnostyczne, które monitorują stan urządzenia. Ponadto model A-1200 może być konfigurowany zewnętrznie i wygodnie za pomocą sygnału cyfrowego i regulowany w dowolnym momencie.

Solidny i trwały, nawet w trudnych warunkach środowiskowych
Wytrzymała wersja czujnika ciśnienia z IO-Link została zaprojektowana specjalnie z myślą o ekstremalnych warunkach środowiskowych. Dzięki spawanemu złączu M12 x 1 z łatwością wytrzymuje obciążenia udarowe do 1000 g. Został zaprojektowany do pracy w średnich temperaturach pomiędzy -40 ... +125 °C i dlatego może być zintegrowany z prawie każdą aplikacją. Dzięki stabilnej konstrukcji czas przestoju i związane z nim wydatki na konserwację oraz koszty ulegają znacznemu zmniejszeniu.

Prosta integracja OEM
Integracja czujnika ciśnienia model A-1200 z seryjną produkcją OEM odbywa się w sposób szybki. Czujniki mogą być wstępnie ustawione przez WIKA w oparciu o żądane parametry klienta. Opcjonalnie zautomatyzowane programowanie IO-Link może skrócić czas konfiguracji w fabryce.

Szybka konserwacja dzięki wizualnej informacji zwrotnej
360 stopniowy wyświetlacz stanu LED zapewnia wizualne informacje o stanie czujnika. Sygnał zielony (OK), żółty (stan krytyczny) lub czerwony (błąd) umożliwia intuicyjne i szybkie wykrywanie oraz korygowanie błędów. Na potrzeby konserwacji funkcja migania za pośrednictwem IO-Link ułatwia jednoznaczną lokalizację czujnika ciśnienia. Zapobiega to nieporozumieniom i przyspiesza konserwację.

Karta produktu WIKA

Karta produktu WIKA

Interesują Cię dane poszczególnych produktów (np. raport z testów)? Dowiedz się więcej o swoim produkcie WIKA.