Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type A-1200

Capteur de pression avec IO-Link

Sortie de commutation PNP ou NPN

Documents sélectionnés
Fiche technique PE 81.90 Mode d'emploi Documentation complémentaire #1 Documentation complémentaire #2 Documentation complémentaire #3

Applications

  • Machines-outils
  • Hydraulique et pneumatique
  • Ingénierie de l'automatisation
  • Construction de machines spéciales

Particularités

  • Le capteur IO-Link prêt pour l'industrie 4.0 améliore la connectivité et les diagnostics
  • Conçu pour des sollicitations allant jusqu'à 1 000 g de chocs et des températures de -40 ... +125 °C
  • Une conception optimisée facilite l'intégration dans les machines OEM
  • L'affichage d'état LED multicolore à 360° simplifie le dépannage et la localisation

Description

Le modèle A-1200 est un capteur de pression sans écran qui peut être programmé de manière flexible via IO-Link et utilisé de différentes manières - que ce soit pour la surveillance de la pression ou comme commutation électronique PNP/NPN pour le contrôle de process.

Plus de sécurité grâce à la connectivité numérique
Grâce à IO-Link, le capteur de pression type A-1200 est idéal pour une intégration dans des machines intelligentes. Pour garantir des résultats de mesure précis à long terme, le capteur de pression dispose de fonctions de diagnostic intégrées qui surveillent l'état de l'appareil. De plus, l’A-1200 peut être configuré de manière externe et facilement via le signal numérique et être ajusté à tout moment.

Robuste et fiable, même dans des environnements difficiles
La version robuste de l’A-1200 a été spécialement conçue pour les conditions environnementales extrêmes. Avec un connecteur M12 x 1 soudé, il peut facilement résister à des charges de choc allant jusqu'à 1 000 g. Il est conçu pour des températures moyennes comprises entre -40 ... +125° et peut donc être intégré dans presque toutes les applications. Les temps d'arrêt et les coûts de maintenance associés diminuent considérablement grâce à la solidité de sa conception.

Une intégration OEM simple
L'intégration du capteur de pression type A-1200 dans la production en série OEM peut être réalisée rapidement. Les capteurs peuvent être préréglés par WIKA en fonction des paramètres souhaités par le client. La programmation automatisée IO-Link peut également raccourcir le temps de configuration en usine.

Une maintenance rapide grâce à un retour d'information visuel
Un affichage d'état par LED à 360° fournit des informations visuelles sur l'état du capteur. Le signal vert (OK), jaune (état critique) ou rouge (erreur) permet une détection et une correction intuitive et rapide des erreurs. Pour la maintenance, une fonction clignotante via IO-Link facilite la localisation rapide d'un capteur. La confusion est évitée et l'entretien en est accéléré.

Application avec le numéro de série

Application avec le numéro de série

Vous êtes intéressé pour obtenir des données individuelles sur le produit (par exemple un rapport d'essai) ? Apprenez-en plus sur votre produit WIKA.