Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель A-1200

Датчик давления с IO-Link

Коммутационный выход PNP или NPN

Избранные документы
Типовой лист PE 81.90 Руководство по эксплуатации Специальная документация #1 Специальная документация #2 Специальная документация #3

Области применения датчика давления с IO-Link

  • Станкостроение
  • Гидравлические и пневматические системы
  • Автоматизация технологических процессов
  • Специальное машиностроение

Особенности датчика давления с IO-Link

  • Благодаря датчику IO-Link, подготовленный для Industry 4.0, улучшаются коммуникационные возможности и диагностика
  • Разработан для жестких условий эксплуатации с ударной нагрузкой до 1 000 g и температурой от -40 до +125 °C (от -40 до +257 °F)
  • Благодаря оптимизированной конструкции облегчается интеграция комплектного оборудования
  • За счет многоцветного светодиодного индикатора состояния с углом обзора 360° упрощается поиск и локализация неисправностей

Описание датчика давления с IO-Link

Модель A-1200 представляет собой датчик давления без дисплея, который можно гибко программировать через IO-Link и использовать различными способами — для контроля давления или в качестве электронного переключателя PNP/NPN для управления технологическими процессами.

Более высокий уровень безопасности благодаря цифровой связи
Благодаря IO-Link датчик давления модели A-1200 идеально подходит для использования в интеллектуальных машинах. Для обеспечения точных результатов измерений в течение длительного времени датчик давления оснащен встроенными диагностическими функциями, которые контролируют состояние прибора. Кроме того, модель A-1200 можно легко настроить с помощью цифрового сигнала и в любой момент отрегулировать.

Прочный и долговечный, даже в суровых условиях эксплуатации
Прочная версия датчика давления с IO-Link разработана специально для экстремальных условий эксплуатации. Благодаря приварному соединению M12 х 1 шт. прибор легко выдерживает ударные нагрузки до 1 000 g. Он рассчитан на средние температуры от -40 до +125 °C и поэтому может быть интегрирован практически в любую систему. Благодаря надёжной конструкции значительно сокращаются простои и связанные с ними расходы на техническое обслуживание.

Простота встройки в комплектное оборудование
Интеграция датчика давления модели A-1200 в серийное производство OEM осуществляется быстро. Возможна предварительная настройка датчиков компанией WIKA в соответствии с параметрами, указанными заказчиком. В качестве альтернативы методом автоматического программирования IO-Link возможно сокращение времени настройки на заводе.

Быстрое техническое обслуживание благодаря визуальной обратной связи
Светодиодный индикатор состояния с углом обзора 360° предоставляет визуальную информацию о состоянии датчика. За счет зеленого (исправно) и желтого (критическое состояние) или красного (ошибка) сигналов возможна интуитивно понятная и быстрая диагностика и устранение неисправностей. В целях технического обслуживания за счет функции мигания посредством IO-Link обеспечивается четкая локализация датчика давления. Предотвращается путаница и ускоряется техническое обслуживание.

паспорт продукции WIKA

паспорт продукции WIKA

Вас интересуют данные об отдельных продуктах (например, протокол испытаний)? Узнайте больше о продукте WIKA.