Manometer met mini-scheidingsmembraan
UHP, nominale groottes 1" en 1.3"
Toepassingen
- Voor gasvormige en vloeibare, ook agressieve procesmedia voor veeleisende hoge zuiverheidstoepassingen, ook in agressieve omgevingen
- Halfgeleider- en vlak-beeldschermindustrie
- Gasdistributiesystemen
- Medische gassen
- Aansluittoepassing
Bijzondere eigenschappen
- Mechanische drukmeter met membraanelement
- Compact ontwerp voor een minimale dood volume- en deeltjesgeneratie en insluiting
- Getest op heliumlekken, leksnelheid ≤ 10-9 mbar · l/s
- Elektrolytisch gepolijste onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen, oppervlakken met
- Ra < 0,25 μm (Ra < 10 μin) voor membraanelement en meetkamer
- Procesaansluitcomponenten van elektrolytisch gepolijst 316L met metalen afsluitplaatje, orbitaal op meetkamer gelast
Omschrijving
De manometer met mini-scheidingsmembraan werd ontwikkeld voor hoge zuiverheidstoepassingen met beperkte ruimte, zoals kleinere, geïntegreerde gasstick- en gasbox- assemblages.
De nominale groottes van 1" en 1.3" zijn ideaal voor toepassingen waarbij gasvormige, vloeibare en corrosieve media tot 160 psi betrokken zijn.
De manometer met mini-membraan is getest op heliumlekken en het inwendige is elektrolytisch gepolijst om optimaal de de zuiverheidsnormen te voldoen.
Met dergelijke UHP eigenschappen is de manometer met mini-membraan geschikt voor de halfgeleider- en vlak-beeldschermindustrie, diverse gasdistributiesystemen en toepassingen van medisch gas.
De manometer met mini-membraan voldoet aan de SEMATECH- en SEMI-normen om de kwaliteit te garanderen waar uw toepassingen om vragen.