Le mini manomètre à membrane a été développé pour les applications en haute pureté avec des exigences d'encombrement limité, telles que des bouteilles et caissons de gaz intégrés..
Les diamètres 1" et 1,3" sont idéaux pour les applications impliquant des fluides gazeux, liquides et corrosifs jusqu'à 160 psi.
Le mini manomètre à membrane est testé à l'hélium et les composants internes sont électropolis pour répondre de manière optimale aux normes de pureté.
Avec de telles caractéristiques UHP, le mini manomètre à membrane convient aux industries des semi-conducteurs et des écrans plats, aux divers systèmes de distribution de gaz, ainsi qu'aux applications de gaz médicaux.
Le mini manomètre à membrane est conforme aux normes SEMATECH et SEMI pour garantir la qualité optimale de vos applications.