Mini manometro a membrana
UHP, diametri nominali 1" e 1.3"
Applicazioni
- Per fluidi gassosi e liquidi, oltre che aggressivi; per applicazioni che richiedono purezza estremamente elevata, anche in ambienti aggressivi
- Industria dei semiconduttori e degli schermi piatti
- Sistemi di distribuzione del gas
- Gas medicali
- Applicazioni hook-up
Caratteristiche distintive
- Manometro a membrana con membrana
- Design compatto che garantisce un volume non utilizzabile minimo e una generazione di particelle e intrappolamenti ridotta
- Prova di tenuta con elio, tasso di perdita ≤ 10-9 mbar · l/s
- Parti a contatto con il fluido lucidate elettrochimicamente, superfici con Ra < 0,25 μm (Ra < 10 μin) per membrana e camera di misura
- Componenti del connettore di processo in acciaio inox 316L lucidato elettrochimicamente con disco di tenuta in metallo, saldatura orbitale alla camera di misura
Descrizione
Il mini manometro è stato sviluppato per le applicazioni ad alta purezza con spazi ridotti, come piccoli gas stick integrati e gruppi gas box.
I diametri nominali di 1 e 1.3" sono ideali per le applicazioni che coinvolgono fluidi gassosi, liquidi e corrosivi fino a 160 psi.
Il mini manometro è testato contro le perdite di elio e gli interni sono lucidati elettrochimicamente per soddisfare al meglio gli standard di purezza.
Con tali caratteristiche UHP, il mini manometro è idoneo per le industrie dei semiconduttori e schermi piatti, sistemi di distribuzione di diversi gas, nonché applicazioni con gas medicali.
Il mini manometro rispetta gli standard SEMATECH e SEMI per garantire perfettamente la qualità richiesta dalle vostre applicazioni.