WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TR10-C

RTD 센서

나사산 타입, 가공 써모웰

선택한 문서
데이터시트 TE 60.03 데이터시트 SP 05.25 데이터시트 SP 05.26 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 기계류, 플랜트 및 선박 산업
  • 에너지, 발전 사업
  • 화학 산업
  • 식음료 산업
  • 위생용 산업, 난방, 공기 순환 기술

주요 특징

  • 센서 범위: -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • 조립 형식의 보호관
  • 스프링 로디드 측정 인서트 (교체용)
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에서 이용 가능 (데이터시트 2페이지 참조)

제품설명

RTD 센서 모델 TR10-C는 주로 용기 및 파이프 라인에서 공정에 직접 나사로 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

RTD 센서 모델 TR10-C는 중간 정도의 기계적 부하와 일반적인 화학적 조건에서 액체 및 기체 매체에 적합합니다.

스테인리스 스틸 소재의 보호 튜브는 완전히 용접되어 커넥션 헤드에 나사로 고정됩니다.

교체 가능한 측정 인서트는 플랜트에서 전체 센서를 꺼내지 않고도 제거할 수 있습니다. 교체 가능한 측정 인서트는 플랜트에서 전체 센서를 꺼내지 않고도 제거할 수 있습니다. 운전 중 사용자에 의해 교체가 필요한 경우나 계측기의 검증, 검사가 요구될 경우에도 공정상에는 아무런 영향을 주지 않고 진행할 수 있습니다. 표준 길이를 선택하면 재고 품목을 사용할 수 있기 때문에 짧은 납품 일정으로 공급할 수 있습니다.

사용자는 적용 분야에 맞게 삽입 길이, 프로세스 커넥션, 써모웰 디자인, 커넥션 헤드, 센서의 타입과 개수, 커넥션의 정확도와 방법을 선택할 수 있습니다.

TR10-C에는 다양한 방폭 승인을 받을 수 있습니다.

선택적으로 WIKA 제품군의 아날로그 또는 디지털 트랜스미터를 RTD 센서 모델 TR10-C의 커넥션 헤드에 장착할 수 있습니다.