WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR10-C

RTD-sensor

Met schroefdraad en gefabriceerde thermowell

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 60.03 Data sheet SP 05.25 Data sheet SP 05.26 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Machine-, installatie- en scheepsbouw
  • Techniek voor energie- en elektriciteitscentrales
  • Chemische industrie
  • Voedsel- en drankindustrie
  • Sanitair-, verwarmings- en airconditioningstechniek

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Met geïntegreerde gefabriceerde beschermbuis
  • Geveerd meetelement (vervangbaar)
  • Explosieveilige versies zijn verkrijgbaar voor vele goedkeuringstypes (zie data sheet pagina 2)

Omschrijving

De RTD-sensor type TR10-C is ontworpen voor schroefmontage direct in het proces, voornamelijk in vaten en pijpleidingen.

De RTD sensor type TR10-C is geschikt voor vloeibare en gasvormige media onder matige mechanische belasting en normale chemische omstandigheden.

De beschermbuis van roestvrij staal is volledig gelast en vastgeschroefd in de aansluitkop.

Het verwisselbare meetelement kan verwijderd worden zonder de gehele sensor uit de installatie te halen. Het verwisselbare meetelement kan verwijderd worden zonder de gehele sensor uit de installatie te halen. Hierdoor kan inspectie plaatsvinden, meetapparatuur worden bewaakt of, wanneer onderhoud nodig is, worden vervangen terwijl de installatie draait. De keuze voor standaardlengtes helpt met korte levertijden en het op voorraad kunnen hebben van reserveonderdelen.

Inbrengdiepte, procesaansluiting, thermowell-ontwerp, aansluitkop, type en aantal sensoren, nauwkeurigheid en aansluitmethode kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.

Er is een groot aantal verschillende explosieveilige goedkeuringen beschikbaar voor de TR10-C.

Optioneel kunnen we analoge of digitale zenders uit het WIKA assortiment in de aansluitkop van de RTD sensor type TR10-C monteren.