Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR10-C

Sonde à résistance à raccord fileté

Avec tube de protection

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.03 Fiche technique SP 05.25 Fiche technique SP 05.26 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Construction de machines, d'équipements industriels et de réservoirs
  • Centrales de production d'énergie
  • Industrie chimique
  • Industrie agroalimentaire et industrie des boissons
  • Applications sanitaires, chauffage et conditionnement d'air

Particularités

  • Etendues de capteur de -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Avec tube de protection intégré
  • Insert de mesure interchangeable monté sur ressort
  • Des versions anti-déflagrantes sont disponibles pour de nombreux types d'homologation

Description

Les sondes à résistance de cette série sont destinés à être vissés directement dans le process, principalement dans des cuves et des tuyauteries. Elles conviennent pour des fluides liquides et gazeux soumis à des contraintes mécaniques modérées et dans des conditions chimiques normales.

Le doigt de gant en acier inox est entièrement soudé et vissé dans la tête de raccordement. L'insert de mesure interchangeable peut être enlevé sans avoir à retirer la sonde du process. Ceci permet l'inspection, le pilotage des installations, ou, si des opérations de maintenance sont nécessaires, le remplacement sans interrompre le process. (Les exceptions sont des instruments avec un doigt de gant perforé pour la mesure de la température dans des gaines d'air).

Le choix de longueurs standard permet d'avoir de courts délais de livraison et la possibilité de stocker des pièces de rechange.

La longueur utile, le raccord process, la version de doigt de gant, la tête de raccordement, le type et le nombre de capteurs, la précision et la méthode de raccordement peuvent être choisis individuellement pour l'application en question. Un grand nombre de différents certificats de protection contre l'explosion sont disponibles pour la TR10-C. Sur demande, nous pouvons monter des transmetteurs analogiques ou numériques de la gamme WIKA dans la tête de raccordement de la TR10-C.