Термометры сопротивления этой серии предназначены для непосредственного вкручивания в технологический процесс, в основном в резервуары и трубопроводы. Они подходят для жидких и газообразных сред при умеренных механических нагрузках и нормальных химических условиях.
Термометр из нержавеющей стали полностью сварной и ввинчивается в соединительную головку. Сменная измерительная вставка может быть извлечена из измерительного узла, не вынимая полностью зонда из процесса. Благодаря чему возможно проведение осмотра, контроля измерительного оборудования или, в случае необходимости обслуживания, его замена во время работы установки. (Исключение составляют приборы с перфорированным термокарманом для измерения температуры в воздуховодах).
Благодаря возможности выбора стандартных значений длины сокращаются сроки поставки и упрощается хранение запасных частей на складе.
Длина вставки, технологическое соединение, вариант термокармана, соединительная головка, тип и количество датчиков, точность и способ подключения могут быть индивидуально подобраны для конкретного применения. Для TR10-C доступно большое количество различных сертификатов взрывозащиты. По запросу мы можем установить аналоговые или цифровые преобразователи из ассортимента WIKA в соединительную головку TR10-C.