Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR10-C

Sensor RTD

Para roscar, con vaina de tubo

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.03 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica SP 05.26 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones del sensor RTD 

  • Maquinaria, instalaciones y depósitos
  • Plantas energéticas
  • Industria química
  • Industria alimentaria, fabricación de bebidas
  • Calefacción, climatización, técnica sanitaria

Características del sensor RTD

  • Rangos aplicables desde -200 ... +600 °C
  • Con vaina de tubo incorporado, modelo TW35
  • Unidad extraíble amortiguada (recambiable)
  • Ejecuciones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción del sensor RTD

Un sensor RTD de esta serie están preparadas para roscarse directamente al proceso, principalmente a depósitos y tuberías.

Estos sensores RTD son ideales para medios líquidos y gaseosos con carga mecánica moderada y condiciones químicas normales. La vaina modelo TW35 de acero inoxidable está completamente soldada y atornillada en el cabezal.

La unidad extraíble de una sonda RTD se extrae sin necesidad de desmontar la sonda de la instalación. De esa manera pueden realizarse comprobaciones, controles de medios de medición o, en caso de servicio técnico, una sustitución durante el funcionamiento de la instalación.

La elección de longitudes normalizadas tiene un efecto favorable sobre el plazo de entrega de este sensor RTD y el almacenamiento de piezas de repuesto.

Longitud de montaje, conexión al proceso, modelo de vaina, cabezal, tipo y cantidad de sensores, precisión y clase de conexión se seleccionan según cada tipo de aplicación.

Como opción se ofrecen estas sondas con transmisores analógicos o digitales incorporados en el cabezal del sensor RTD TR10-C.

La denominación sensor RTD proviene del término inglés resistance temperature detector.
Su funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un conductor en función a cambios de temperatura.

Como opción se ofrecen sondas con sensores RTD también con protección antiexplosiva.