Termometry oporowe tej serii są przeznaczone do bezpośredniego wkręcania w proces, głównie w zbiornikach i rurociągach. Nadają się do mediów płynnych i gazowych poddanych umiarkowanym obciążeniom mechanicznym i normalnym warunkom chemicznym.
Osłona termometryczna ze stali nierdzewnej jest w pełni spawana i wkręcana w głowicę przyłączeniową. Wymienną wkładkę pomiarową można wyjąć bez konieczności wyjmowania całej sondy z instalacji. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie urządzeń pomiarowych lub, w razie konieczności serwisowania, wymianę podczas pracy instalacji. (Wyjątkiem są przyrządy z perforowaną osłoną termometryczną do pomiaru temperatury w kanałach powietrznych).
Wybór standardowych długości pomaga w skróceniu czasu dostawy i umożliwia magazynowanie części zamiennych.
Długość zanurzeniową, przyłącze procesowe, wersję osłony termometrycznej, głowicę przyłączeniową, typ i liczbę czujników, dokładność oraz sposób przyłączenia można indywidualnie dobierać do danego zastosowania. Dla modelu TR10-C dostępnych jest wiele różnych certyfikatów ochrony przeciwwybuchowej. Na życzenie klienta możemy zamontować w głowicy przyłączeniowej modelu TR10-C przetworniki analogowe lub cyfrowe z oferty firmy WIKA.