Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TR10-C

Termoresistenza con filettatura di montaggio

Con tubo di protezione

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 60.03 Scheda tecnica SP 05.25 Scheda tecnica SP 05.26 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
  • Generazione di energia e centrali elettriche
  • Industria chimica
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Settori igienico-sanitario, riscaldamento e condizionamento dell’aria

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore di -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Con tubo di protezione integrato
  • Inserto con sistema di molleggio (intercambiabile)
  • Esecuzioni con protezione antideflagrante sono disponibili per diversi tipi di omologazioni

Descrizione

Le termoresistenze di questa serie sono destinate ad essere avvitate direttamente nel processo, principalmente nei recipienti e nelle tubazioni. Sono adatte per fluidi liquidi e gassosi in condizioni di stress meccanici e normali condizioni chimiche.

Il pozzetto termometrico in acciaio inox è completamente saldato e avvitato alla testa di connessione. L'inserto di misura intercambiabile può essere rimosso senza estrarre l'intera sonda dall'impianto. Ciò consente l'ispezione, il monitoraggio dell'attrezzatura di misurazione e, in caso di assistenza, la sostituzione mentre l'impianto è in funzione. (Le eccezioni sono strumenti con un pozzetto perforato per la misura della temperatura nei condotti dell'aria).

La scelta di lunghezze standard comporta la riduzione dei tempi di consegna e la possibilità di minimizzare le scorte di parti di ricambio.

Lunghezza di immersione, attacco al processo, esecuzione del pozzetto termometrico, testa di connessione, tipo e numero del sensore, precisione e il metodo di connessione può essere selezionato individualmente per la rispettiva applicazione. Per la TR10-C sono disponibili un gran numero di diversi certificati antideflagranti. Su richiesta, possiamo montare trasmettitori analogici o digitali della gamma WIKA nella testa di connessione della TR10-C.