Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TR10-C

Sensor RTD

Roscado, com tubo de proteção

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.03 Data sheet SP 05.25 Data sheet SP 05.26 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Geração de energia
  • Indústria química
  • Indústria alimentícia
  • Aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC)

Recursos especiais

  • O sensor varia de -196 a +600 °C [-320 a +1,112 °F]
  • Com tubo de proteção fabricado integrado
  • Inserto de medição com mola (substituível)
  • Versões protegidas contra explosão estão disponíveis para muitos tipos de aprovação (ver folha de dados página 2)

Descrição

O Sensor RTD o modelo TR10-C foi projetado para ser rosqueado diretamente no processo, principalmente em vasos e tubulações.

O Sensor RTD o modelo TR10-C é adequado para meios líquidos e gasosos sob carga mecânica moderada e condições químicas normais.

O tubo de proteção em aço inoxidável é totalmente soldado e aparafusado no cabeçote.

O elemento de medição intercambiável pode ser removido sem retirar o sensor completo da planta. O elemento de medição intercambiável pode ser removido sem retirar o sensor completo da planta. Isto permite a inspeção, o monitoramento do equipamento de medição ou, quando for necessária manutenção, a substituição enquanto a planta está em operação. A escolha de comprimentos padrão auxilia nos prazos de entrega curtos e na possibilidade de estoque de peças de reposição.

O comprimento de inserção, a conexão do processo, o design do poço termométrico, o cabeçote de conexão, o tipo e o número de sensores, a precisão e o método de conexão podem ser selecionados para se adequar à respectiva aplicação.

Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR10-C.

Opcionalmente podemos encaixar transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA no cabeçote de conexão do Sensor RTD modelo TR10-C.