높은 표준과 품질 - 모델 시리즈 B
전체 제품군과 마찬가지로 완전 자동화된 기본 모델은 고성능 구성 요소와 최적의 설계를 제공합니다. 이 제품에는 원격 유지보수를 위한 USB 포트와 이더넷 포트가 있습니다. 10인치 인텔리터치 터치스크린은 편안하고 직관적인 조작을 보장합니다.
GPU 플랫폼의 모든 모델은 현장에서 직접 SF6 가스를 원하는 공기 습도로 가져올 수 있는 필터 프로세스와 함께 선택적으로 사용할 수 있습니다.
SF6 서비스 장비는 SF6 가스 취급에 대한 현행 IEC 표준을 능가하는 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 2,500시간 이상의 긴 서비스 간격으로 다운타임이 적어 항상 사용할 수 있는 내구성이 뛰어난 제품입니다.