O equipamento certo para cada aplicação -A plataforma GPU
Os equipamentos de manuseio de gases da plataforma GPU permitem que todo o processo, desde o enchimento inicial até o processamento, seja realizado de forma segura e intuitiva.
A plataforma está disponível em 4 versões:
- Modelo GPU-B-2000
SF6 equipamento de serviço em versão básica totalmente automatizada - Modelo GPU-S-2000
SF6 equipamento de serviço com controle de segurança SIL2 adicional - Modelo GPU-B-3000
SF6 equipamentos de serviço no mais alto nível de desempenho - Modelo GPU-S-3000
SF6 equipamento de serviço com controle de segurança SIL2 adicional e o mais alto nível de desempenho
Altos padrões e qualidade – modelo série B
Tal como toda a gama de produtos, o modelo básico totalmente automatizado oferece componentes de alto desempenho e um design ideal. Os produtos possuem uma porta USB e uma porta Ethernet para manutenção remota. A tela sensível ao toque IntelliTouch de 10" promete um manuseio confortável e intuitivo.
Todos os modelos da plataforma GPU estão disponíveis opcionalmente com um processo de filtro que permite o SF6 gás a ser levado à umidade do ar desejada diretamente no local.
O SF6 o equipamento de serviço é uma solução eficiente e confiável que excede os padrões atuais da IEC para lidar com SF6 gás. Os baixos tempos de inatividade devido aos longos intervalos de manutenção de mais de 2.500 horas fazem deles um produto extremamente durável que está sempre pronto para uso.