SF6 serviceapparatuur
Voor het vullen, reinigen en terugwinnen van SF6-gas
Toepassingen
- Vullen, reinigen, terugwinnen, afvoeren en ontluchten van met SF6-gas gevulde schakelapparatuur, lineaire versnellers en andere met SF6-gas gevulde apparatuur
Bijzondere eigenschappen
- Olievrije compressor en vacuümcompressor
- Optie voor on-site gasfiltratie tot de gewenste vochtigheid
- Geringe onderhoudsinspanningen
Omschrijving
De juiste apparatuur voor elke toepassing - Het GPU-platform
Met de gasbehandelingsapparatuur van het GPU-platform kan het volledige proces van vullen tot verwerken veilig en intuïtief worden uitgevoerd.
Het platform is verkrijgbaar in 4 versies:
- Type GPU-B-2000
SF6-serviceapparatuur in volledig geautomatiseerde basisuitvoering - Type GPU-S-2000
SF6-serviceapparatuur met extra SIL2-veiligheidscontrole - Type GPU-B-3000
SF6-serviceapparatuur op het hoogste prestatieniveau - Type GPU-S-3000
SF6-serviceapparatuur met extra SIL2 veiligheidscontrole en het hoogste prestatieniveau
Hoge normen en kwaliteit - serie B
Net als het hele productassortiment biedt het volledig geautomatiseerde basistype hoogwaardige componenten en een optimaal ontwerp. De producten hebben een USB-poort en een Ethernet-poort voor onderhoud op afstand. Het 10" IntelliTouch touchscreen belooft een comfortabele en intuïtieve bediening.
Alle types van het GPU-platform zijn optioneel verkrijgbaar met een filterproces waarmee het SF6-gas direct ter plaatse op de gewenste luchtvochtigheid kan worden gebracht.
De SF6-serviceapparatuur is een efficiënte en betrouwbare oplossing die de huidige IEC-normen voor het omgaan met SF6-gas overtreft. Lage stilstandtijden door lange onderhoudsintervallen van meer dan 2.500 uur maken ze tot een uiterst duurzaam product dat altijd klaar is voor gebruik.