El equipo idóneo para cualquier necesidad: la plataforma GPU
Las unidades de tratamiento de la plataforma GPU permiten llevar a cabo todo el proceso de manera segura e intuitiva, desde el primer llenado hasta el procesamiento. La plataforma comprende 4 versiones.
- Modelo GPU-B-2000
Unidad de mantenimiento para SF6 en versión básica totalmente automatizada - Modelo GPU-S-2000
Unidad de mantenimiento para SF6 con controlador de seguridad SIL2 adicional - Modelo GPU-B-3000
Equipo de servicio SF6 al máximo nivel de rendimiento - Modelo GPU-S-3000
Equipo de servicio SF6 con controlador de seguridad SIL2 adicional y máximo nivel de rendimiento
Elevados estándares y calidad - Serie B
Al igual que toda la gama, el modelo básico totalmente automatizado ofrece componentes de máximo rendimiento y un diseño óptimizado. Los productos disponen de un puerto USB y un puerto Ethernet para el mantenimiento remoto. La pantalla táctil IntelliTouch de 10" ofrece un manejo cómodo e intuitivo.
Todos los modelos de la plataforma GPU están disponibles opcionalmente con un proceso de filtrado, que permite que el gas SF6 alcance el valor de humedad deseado directamente in situ.
La unidad de servicio SF6 es una solución eficiente y fiable que supera los estándares actuales de la IEC para el manejo de gas SF6. Los bajos tiempos de parada debido a los largos intervalos de mantenimiento de más de 2.500 horas lo convierten en un “corredor de fondo” que se puede utilizar en cualquier momento.