Odpowiednie urządzenie do każdego zastosowania - platforma GPU
Urządzenia obsługi platformy GPU umożliwiają bezpieczne i intuicyjne przeprowadzenie całego procesu, od początkowego napełniania po obróbkę.
Wysokie standardy i jakość - seria modeli B
Podobnie jak cała seria modeli, w pełni zautomatyzowany model podstawowy oferuje wysokowydajne komponenty i optymalny przepływ gazu. Produkty są wyposażone w port USB i port Ethernet do zdalnej konserwacji. 10-calowy ekran dotykowy IntelliTouch zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę.
Wszystkie modele platformy GPU są dostępne z procesem filtrowania, który pozwala na obniżenie wilgotności gazu SF6 bezpośrednio na miejscu. Opcjonalnie GPU może być wyposażone w przetwornik wilgotności gazu model GDHT-20, który umożliwia filtrowanie do docelowej wartości wilgotności.
Urządzenia do obsługi SF6 stanowią wydajne i niezawodne rozwiązanie, które przewyższa obecne normy IEC dotyczące obsługi gazu SF6. Niskie przestoje dzięki długim okresom między konserwacjami wynoszącym ponad 2000 godzin lub dwa lata sprawiają, że są to niezwykle trwałe produkty, zawsze gotowe do użycia. Intuicyjne procesy serwisowe umożliwiają na przykład szybką i łatwą wymianę elementów filtrujących, redukcję ciśnienia do ciśnienia transportowego lub rozładowanie ciśnienia w połączeniach wysokociśnieniowych.