Remplissage, nettoyage, récupération, évacuation et mise à l’atmosphère de disjoncteurs/équipements remplis de gazSF6 et d’accélérateurs linéaires.
Particularités
Compresseur sans huile et compresseur à vide
Option pour la filtration de gaz sur site en fonction de l’humidité désirée
Contrôle de remplissage numérique pour empêcher les bouteilles de gaz de geler.
Sans entretien
Précision de remplissage maximale
Description
L’instrument approprié pour chaque application : la plateforme GPU L’équipement de manipulation de la plateforme GPU permet d’effectuer le process complet du remplissage initial jusqu’au traitement final de manière sûre et intuitive.
Un haut niveau, une haute qualité : la série des modèles B Comme toute la série, le type de base totalement automatisé offre des composants haute performance et un débit de gaz optimal. Ces produits sont munis d’un port USB et d’un port Ethernet pour l’entretien à distance. L’écran tactile 10" IntelliTouch garantit une manipulation confortable et intuitive.
Tous les modèles de la plate-forme GPU sont disponibles avec un process de filtrage qui permet au gazSF6 d'être amené à une valeur d'humidité inférieure directement sur site. En option, le GPU peut être équipé d’un transmetteur type GDHT-20 pour l’humidité du gaz, qui permet un filtrage à une valeur d’humidité cible.
L'équipement de manipulationSF6 est une solution efficace et fiable qui dépasse les normes CEI actuelles pour la manipulation du gazSF6. Grâce aux temps d’arrêt réduits et aux longs intervalles d’entretien de plus de 2.000 heures ou de deux ans, cet appareil extrêmement durable est toujours prêt à l’emploi. Les process de service intuitifs permettent, par exemple, de remplacer rapidement et facilement les éléments filtrants, de réduire la pression pour transporter la pression ou de décharger les raccords haute pression.