Oikeat laitteet kuhunkin sovellukseen -GPU-alusta
GPU-alustan kaasunkäsittelylaitteiden ansiosta koko prosessi alkutäytöstä käsittelyyn voidaan suorittaa turvallisesti ja intuitiivisesti.
Alustasta on saatavilla 4 versiota:
- Malli GPU-B-2000
SF6-huoltolaitteet täysin automatisoidussa perusversiossa - Malli GPU-S-2000
SF6-huoltolaitteet, joissa on SIL2-turvalaitteisto - Malli GPU-B-3000
SF6-huoltolaitteet korkeimmalla suorituskykytasolla - Malli GPU-S-3000
SF6-huoltolaitteet, joissa on SIL2-turvallisuuden lisävalvonta ja korkein suoritustaso
Korkeat standardit ja laatu - mallisarja B
Kuten koko tuotevalikoima, myös täysin automatisoitu perusmalli tarjoaa tehokkaat komponentit ja optimaalisen muotoilun. Tuotteissa on USB-liitäntä ja Ethernet-liitäntä etähuoltoa varten. 10" IntelliTouch -kosketusnäyttö takaa miellyttävän ja helpon käytön.
Kaikkiin GPU-alustan malleihin on saatavana lisävarusteena suodatusprosessi, jonka avulla SF6-kaasu voidaan tuoda haluttuun ilmankosteuteen suoraan paikan päällä.
SF6-huoltolaitteet ovat tehokas ja luotettava ratkaisu, joka ylittää nykyiset IEC-standardit SF6-kaasun käsittelylle. Tuote on äärimmäisen kestävä ja aina käyttövalmis , yli 2 500 tunnin huoltovälin ansiosta , käytettävyys on huipputasoa.