적용 분야
두 연결 세트 모두 퀵 릴리스 커플링 시리즈 MINIMESS® 1620 또는 MINIMESS® 1215를 사용하여 기존 공정에 WIKA 교정 장비를 적용하기 위한 다양한 테스트 커플링이 포함되어 있습니다. 어댑터의 선택 및 수량은 다양한 WIKA 캘리브레이션 기기에 맞게 특별히 구성됩니다.
서로 다른 시스템을 위한 두 가지 연결 세트
실제로는 1620 시리즈와 1215 연결의 테스트 커플링을 자주 찾습니다. 숫자는 테스트 커플링 연결의 나사산 크기를 나타냅니다: 1620은 나사산 크기 M16 x 2를, 1215는 나사산 크기 M12 x 1.5를 나타냅니다.
이러한 이유로 WIKA는 두 시스템 각각에 대해 하나의 연결 세트를 제공합니다.