Testkoppelingen "MINIMESS® systeem"
Toepassingen
- Kalibratiediensten verlenende bedrijven en dienstensector
- Kalibraties direct ter plaatse
- Onderhouds- en servicevoorzieningen
- Druktest
Bijzondere eigenschappen
- Plug-in koppeling met schroefdraad
- Ingebouwde terugslagklep zorgt voor lekvrije montage en demontage
- Zonder gereedschap aanbrengen van de schroefverbindingen
Beschrijving
Toepassingsgebieden
Beide aansluitsets bevatten verschillende testkoppelingen om WIKA kalibratie-instrumenten aan te passen aan bestaande processen met snelkoppelingen serie MINIMESS® 1620 of MINIMESS® 1215. De selectie en het aantal adapters is specifiek geconfigureerd voor de verschillende kalibratie instrumenten van WIKA.
Twee aansluitsets voor verschillende systemen
In de praktijk vindt men vaak de testkoppelingen 1620 series en 1215 van verbindingen. De cijfers vertegenwoordigen de draadafmetingen van de testkoppelingsaansluitingen: 1620 staat voor draadafmeting M16 x 2 en 1215 voor draadafmeting M12 x 1,5.
Daarom biedt WIKA voor elk van beide systemen één aansluitset aan.
Verschillende soorten adapters
De componenten van beide sets kunnen worden onderverdeeld in 4 verschillende categorieën.
- Testkoppelingen hebben een serie specifieke buitendraad aan de ene kant en een BSP- of NPT-buitendraad aan de andere. De koppeling is tevens voorzien van een terugslagklep.
- Directe verbindingen voor meetinstrumenten hebben een seriespecifieke binnendraad aan de ene kant en een interne metalen doorn aan de andere. De metalen doorn dient om de terugslagklep van de testkoppelingen te openen.
- Slangadapters hebben een seriespecifieke buitendraad aan beide kanten. In tegenstelling tot de koppelingen hebben deze geen ingebouwde terugslagklep en zijn ze bijzonder geschikt voor de verbinding van twee slangen.
- Meetslangen hebben een serie specifieke binnendraad aan beide kanten.