应用两套连接装置均包含各种测试接头,用于通过MINIMESS® 1620或MINIMESS® 1215快换接头系列使威卡校准仪表适配现有工艺过程。转接头的选型和质量都是根据各种威卡校准仪表专门配置的。
用于不同系统的两套连接装置在实践中,你会经常遇到1620系列和1215系列测压接头。这些数字代表测压接头的螺纹尺寸: 1620表示螺纹尺寸为M16 x 2,1215表示螺纹尺寸为M12 x 1.5。
因此,威卡为两个系统各提供了一套连接装置。
不同的转接头类型这两套连接装置的组件可分为4个不同类别。
1620系列
1215系列