Acoplamientos sistema MINIMESS®
Aplicaciones
- Servicio de calibración y mantenimiento
- Calibraciones in situ
- Áreas de reparación y servicio
- Prueba de presión
Características
- Acoplamiento enchufable y a rosca
- La válvula de retención integrada permite un montaje y desmontaje sin fugas
- Montaje sin herramientas de las uniones roscadas
Descripción
Campos de aplicación
Los dos kits de conexión contienen diferentes tomas de presión para adaptar los dispositivos de calibración WIKA a procesos que ya están equipados con los sistemas de toma de presión rápida de las series MINIMESS® 1620 o MINIMESS® 1215. La selección y cantidad de adaptadores es óptima para los diferentes productos de calibración WIKA.
Dos juegos de conexión para diferentes sistemas
En la práctica, frecuentemente se encuentran tomas de presión de las series 1620 y 1215. Los números indican las dimensiones de rosca de la toma de presión: 1620 representa el tamaño de rosca M16 x 2 y 1215 el tamaño de rosca M12 x 1,5.
Por esta razón, WIKA ofrece un kit de conexión para cada uno de los dos sistemas
Diferentes tipos de adaptadores
Los componentes de los dos kits se dividen en 4 categorías diferentes.
- Las tomas de presión tienen una rosca macho específica de la serie en un lado y una rosca macho BSP o NPT en el otro lado. La toma de presión también está equipado con una válvula de retorno.
- Las conexiones directas para instrumentos de medición tienen una rosca hembra específica de la serie con un mandril metálico interno en un lado. El mandril metálico sirve para abrir la válvula de retención de los acoplamientos de medición.
- Los adaptadores para manguera tienen una rosca macho específica de la serie en ambos lados. A diferencia de los acoplamientos, éstos no tienen una válvula de retención integrada y son especialmente adecuados para conectar dos mangueras.
- Los adaptadores para manguera tienen en ambos lados una rosca hembra específica de la serie.