Испытательные муфты «Система MINIMESS®»
Области применения
- Метрологические службы организаций
- Калибровка непосредственно на объекте
- Объекты технического обслуживания и сервиса
- Испытание давлением
Особенности
- Вставные и резьбовые муфты
- Встроенный обратный клапан обеспечивает герметичность при монтаже и демонтаже
- Монтаж резьбовых соединений без инструментов
Описание
Области применения
В обоих соединительных наборах представлены различные тестовые муфты для адаптации калибровочных приборов WIKA к существующим процессам с быстроразъемными муфтами серии MINIMESS® 1620 или MINIMESS® 1215. Выбор и количество адаптеров специально сконфигурированы для различных калибровочных приборов WIKA.
Два комплекта соединений для разных систем
На практике часто встречаются тестовые муфты серии соединений 1620 и 1215. Цифры обозначают размеры резьбы тестовых муфтовых соединений: 1620 означает размер резьбы M16 x 2 а 1215 – размер резьбы M12 x 1.5.
Поэтому WIKA предлагает для каждой из этих двух систем по одному соединительному комплекту.
Различные типы адаптеров
Компоненты обоих наборов можно разделить на 4 различные категории.
- Испытательные муфты с одной стороны оснащены наружной резьбой для конкретной серии, а с другой – наружной резьбой BSP или NPT. Муфта также оснащена обратным клапаном.
- Прямые соединения для измерительных приборов снабжены специфической для серии внутренней резьбой с одной стороны и внутренней металлической оправкой. Металлическая оправка служит для открытия обратных клапанов испытательных муфт.
- Адаптеры для шлангов снабжены наружной резьбой с обеих сторон. В отличие от муфт, они не оснащены обратным клапаном и подходят для соединения двух шлангов.
- Измерительные шланги с обеих сторон снабжены внутренней резьбой.