Giunti di prova Sistema MINIMESS®
Applicazioni
- Aziende di servizi di calibrazione e per l’industria
- Tarature direttamente in campo
- Strutture di manutenzione e servizi
- Pressione di prova
Caratteristiche distintive
- Giunto innestabile e filettato
- Valvola di non ritorno integrata per un montaggio e uno smontaggio a prova di perdite
- Installazione senza utilizzo di utensili
Descrizione
Campi di applicazione
Entrambi i set di attacchi includono diversi giunti di prova per adattare i prodotti di calibrazione WIKA ai processi esistenti con le serie di giunti a rilascio rapido MINIMESS® 1620 o MINIMESS® 1215. La selezione e la quantità sono state appositamente configurate per i diversi prodotti di calibrazione WIKA.
Due set di attacchi per diversi sistemi
Nella pratica, spesso si ha a che fare con giunti di prova della serie 1620 e 1215. Il numero rappresenta la dimensione della filettatura dei giunti di prova: 1620 sta per la dimensione M16 x 2 e 1215 per la dimensione M12 x 1,5.
Per questo motivo, WIKA offre un set di attacchi per ognuno dei due sistemi.
Diversi tipi di adattatore
I componenti di entrambi i set possono essere suddivisi in quattro categorie diverse.
- I giunti di prova presentano su un lato un filetto maschio specifico a seconda della serie e un filetto maschio BSP o NPT sull'altro lato. Il giunto è anche dotato di una valvola di non ritorno.
- Gli attacchi diretti per gli strumenti di misura presentano su un lato una filettatura femmina specifica a seconda della serie con un mandrino interno in metallo. Il mandrino in metallo serve per aprire le valvole di non ritorno dei giunti di prova.
- Gli adattatori per tubi flessibili sono dotati su entrambi i lati di un filetto maschio specifico a seconda della serie. Al contrario dei giunti, essi non hanno una valvola di non ritorno integrata e sono particolarmente adatti per il collegamento di due tubi flessibili.
- I tubi flessibili di misura presentano su entrambi i lati una filettatura femmina specifica a seconda della serie.